Leitungsfilter für FSL-Serie

Leitungsfilter für FSL-Serie
A small, lightweight, and space saving inline type. Can be used with both positive and negative pressure. Can be maintained without tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FSL100-44
FSL100-44-B
FSL100-66
FSL100-66-B
FSL200-44
FSL200-44-B
FSL200-66
FSL200-66-B
FSL500-66
FSL500-66-B
FSL500-88
FSL500-88-B
FSL500-1010
FSL500-1010-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussrohr-Ø (metrische Größe, Seite EIN) Durchflussmenge
(l/min)
Bracket

24.40 €

1 6 Arbeitstage φ410NA

29.38 €

1 8 Arbeitstage φ410With Bracket

27.75 €

1 6 Arbeitstage φ610NA

29.55 €

1 9 Arbeitstage φ610With Bracket

29.38 €

1 6 Arbeitstage φ415NA

31.19 €

1 6 Arbeitstage φ415With Bracket

26.11 €

1 8 Arbeitstage φ620NA

31.37 €

1 6 Arbeitstage φ620With Bracket

31.37 €

1 6 Arbeitstage φ625NA

33.18 €

1 9 Arbeitstage φ625With Bracket

31.73 €

1 8 Arbeitstage φ850NA

33.54 €

1 6 Arbeitstage φ850With Bracket

29.19 €

1 6 Arbeitstage φ1060NA

34.98 €

1 9 Arbeitstage φ1060With Bracket

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Inline Filtrationsgrad 10μm Anwendung Vacuum Line
Entfernung Gegenstand Dust Filteraustausch Applicable Anschlussausführung (Eingangsseite) One-Touch Pipe (mm Size)
Behältermaterial Spezieller Polyester-Kunststoff

Technischer Support