Niederdurchfluss-Ausführung. Mit Geschwindigkeitsregulierung gewinkelt

Niederdurchfluss-Ausführung. Mit Geschwindigkeitsregulierung gewinkelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Enables precise speed control of low-speed cylinder.

[Features]
• Enables accurate control of the low-speed cylinder.
• Because free flow is the same as in the standard product, it is capable of both a high driving speed and return stroke.
• New 1.8 mm, 3 mm diameter small elbow and union straight has been introduced.
• Light gray types are available as an option.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JSC3-M3AL
JSC3-M3BL
JSC3-M5AL
JSC3-M5BL
JSC4-01AL
JSC4-01BL
JSC4-M3AL
JSC4-M3BL
JSC4-M5AL
JSC4-M5BL
JSC6-01AL
JSC6-01ALW
JSC6-01BL
JSC6-02AL
JSC6-02ALW
JSC6-02BL
JSC6-M5AL
JSC6-M5ALW
JSC6-M5BL
JSC8-01AL
JSC8-01BL
JSC8-02AL
JSC8-02BL
JSC10-02AL
JSC10-02BL
JSC180-M3AL
JSC180-M3ALW
JSC180-M3BL
JSC180-M3BLW
JSC180-M5AL
JSC180-M5ALW
JSC180-M5BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Richtung der Steuerung Werkstoff Gewinde Nenndurchmesser von Rohr D Gewinde-Nenndurchmesser Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

13.93 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. )3M3 x 0,5SchwarzSchwarz

16.18 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. )3M3 x 0,5SchwarzSchwarz

11.10 €

1 12 Arbeitstage AbflussreglerMessing3M5×0,8SchwarzSchwarz

12.89 €

1 12 Arbeitstage ZuflussreglerMessing3M5×0,8SchwarzSchwarz

18.55 €

1 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing4R1/8SchwarzSchwarz

17.59 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

ZuflussreglerMessing4R1/8SchwarzSchwarz

16.18 €

1 5 Arbeitstage Abflussregler[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. )4M3 x 0,5SchwarzSchwarz

16.18 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. )4M3 x 0,5SchwarzSchwarz

13.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

AbflussreglerMessing4M5×0,8SchwarzSchwarz

15.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing4M5×0,8SchwarzSchwarz

19.05 €

1 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing6R1/8SchwarzSchwarz

19.05 €

1 12 Arbeitstage AbflussreglerMessing6R1/8HellgrauHellgrau

19.05 €

1 5 Arbeitstage ZuflussreglerMessing6R1/8SchwarzSchwarz

21.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing6R1/4SchwarzSchwarz

21.18 €

1 12 Arbeitstage AbflussreglerMessing6R1/4HellgrauHellgrau

21.20 €

1 12 Arbeitstage ZuflussreglerMessing6R1/4SchwarzSchwarz

16.06 €

1 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing6M5×0,8SchwarzSchwarz

15.98 €

1 12 Arbeitstage AbflussreglerMessing6M5×0,8HellgrauHellgrau

15.98 €

1 12 Arbeitstage ZuflussreglerMessing6M5×0,8SchwarzSchwarz

19.58 €

1 12 Arbeitstage AbflussreglerMessing8R1/8SchwarzSchwarz

19.93 €

1 12 Arbeitstage ZuflussreglerMessing8R1/8SchwarzSchwarz

21.71 €

1 12 Arbeitstage AbflussreglerMessing8R1/4SchwarzSchwarz

22.21 €

1 12 Arbeitstage ZuflussreglerMessing8R1/4SchwarzSchwarz

22.22 €

1 12 Arbeitstage AbflussreglerMessing10R1/4SchwarzSchwarz

22.22 €

1 12 Arbeitstage ZuflussreglerMessing10R1/4SchwarzSchwarz

16.15 €

1 5 Arbeitstage Abflussregler[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. )1.8M3 x 0,5SchwarzSchwarz

16.14 €

1 12 Arbeitstage Abflussregler[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. )1.8M3 x 0,5HellgrauHellgrau

16.14 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. )1.8M3 x 0,5SchwarzSchwarz

16.14 €

1 12 Arbeitstage Zuflussregler[Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Spezialedelstahl (korrosionsbeständig gemäß EN 1.4305 Äquiv. )1.8M3 x 0,5HellgrauHellgrau

12.89 €

1 5 Arbeitstage AbflussreglerMessing1.8M5×0,8SchwarzSchwarz

12.89 €

1 12 Arbeitstage AbflussreglerMessing1.8M5×0,8HellgrauHellgrau

12.89 €

1 12 Arbeitstage ZuflussreglerMessing1.8M5×0,8SchwarzSchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschwindigkeitsregler Form Kniestück Verbindertyp Verbindung Schraube an Rohr
Haupteinheits-Material PBT Umgebung, Anwendungen Standard Griffausführung Standard
Sicherungsmutter Gerändelt Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.9
Packungs-Spezifikationen Standard

Technischer Support