Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SC1-6 |
SC1-6-X1 |
SC1-8 |
SC1-8-X1 |
SC1-10 |
SC1-10-X1 |
SC1-15 |
SC1-15-X1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebung, Anwendungen | Max. Durchfluss (l/min) | Pipe connection port diameter 2 female screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard | 730 | 1/8 | ||
41.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | Ozone Resistance / Heat Resistant | 730 | 1/8 | ||
22.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard | 930 | 1/4 | ||
41.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | Ozone Resistance / Heat Resistant | 930 | 1/4 | ||
20.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard | 2600 | 3/8 | ||
41.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | Ozone Resistance / Heat Resistant | 2600 | 3/8 | ||
24.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standard | 2900 | 1/2 | ||
41.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | Ozone Resistance / Heat Resistant | 2900 | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Speed Controller | Haupteinheits-Form | Straight | Richtung der Steuerung | Depends on the Mounting Method |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Both sides tapped | Haupteinheits-Material | Aluminiumdruckguss | Griffausführung | Standard |
Sicherungsmutter | Hex Nut | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.05::1 |
Option | NA | Oil And Dust Resistant | No Clean Specifications | Material Limit | Without Material Limit |
Pipe Connection Bore Dia. | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebung, Anwendungen
Pipe connection port diameter 2 female screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften