Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ST4 |
ST6 |
ST8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Größe Schnellkupplung | Aussen - D (Ø) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3.5 | Max. 5 | φ4 | 10 | 31.6 | ||
4.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10.5 | Bis zu 15 | φ6 | 15.5 | 34.6 | ||
5.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | Bis zu 20 | φ8 | 17.5 | 48.9 |
Loading...
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Material | PBT | Rohrverbindung, Anschlussausführung | Kupplung mit Einfachwirkung |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckung | Verfügbar | Material des Filterelements | PVF | Schalldämpfungseffekt(dB) | 20 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Größe Schnellkupplung
Aussen - D(Ø)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften