Schalldämpfer, sehr leise, kleiner Eingangsdurchmesser, Harzgehäuse SLW-H-Serie

Schalldämpfer, sehr leise, kleiner Eingangsdurchmesser, Harzgehäuse SLW-H-Serie
High noise canceling effect greater than 40db *This series is undergoing revision of the CAD data. Please wait till the corrections are done.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLW-8A-H
SLW-10A-H
SLW-15A-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate
(l/min)
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Nenngröße für Montageschraube Außendurchmesser
(Ø)

16.70 €

1 6 Arbeitstage 100015Bis zu 151/420

18.52 €

1 6 Arbeitstage 200030Bis zu 303/825.5

20.87 €

1 6 Arbeitstage 325050Bis zu 501/228

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Grundkörper Flammfester Kunststoff Bohrungs-Ø Rohranschluss R
Abdeckung Verfügbar Element Kunststoffbasis, gesintert Schalldämpfungseffekt(dB) 40
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support