Kompakte Trockner - Trockenfaser-Trockner einzeln, flexible Ausführung

Kompakte Trockner - Trockenfaser-Trockner einzeln, flexible Ausführung
Lufttrockner mit Hohlfasermembran, der keine Stromversorgung benötigt. [Auslass-Durchflussmenge (l/min)]40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMF040-4
DMF040-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVersorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø Ausgang, Durchmesser des angeschlossenen Rohrs

525.34 €

1 11 Arbeitstage 10Ø4Ø4

526.21 €

1 11 Arbeitstage 10Ø8Ø8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Anwendung Inline Verfahren Hohlfaserausführung
Form Flexibel Durchflussmenge des Ventils(l/min) 40 Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) Bis zu 50
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohr mit Einfachwirkung Haupteinheits-Material Kunststoff Ansaugluft-Temperatur(℃) 40
Einlassluftdruck(MPa) 0.85 Auslassseite, Anschlussarten Rohr mit Einfachwirkung

Technischer Support