Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F-1504-20-W |
F-1506-20-W |
F-1508-20-W |
F-1510-20-W |
F-1512-20-W |
F-1532-20-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 5 | ~1.76 | ||
29.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 8 | ~1.67 | ||
56.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | 15 | ~1.27 | ||
73.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | 20 | ~1.18 | ||
115.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | 26 | ~1.18 | ||
18.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | 4.5 | ~1.76 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Allgemein | Farbe | Weiß |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff: Nylon | Weiches Nylon | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -10::60 |
Länge M(m) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften