• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hochpräzises Modell mit Totalreflexion, Spiegel mit flachem Aluminium

Hochpräzises Modell mit Totalreflexion, Spiegel mit flachem Aluminium
A total reflection mirror in which aluminum is vacuum deposited on an optically polished substrate. Shows largely flat high reflection characteristics in the infrared region.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S01-20-1/10
S01-25-1/10
S01-30-1/10
S01-50-1/10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(φ)
Dicke
(mm)

48.96 €

1 5 Arbeitstage 10205

52.18 €

1 5 Arbeitstage 10255

83.21 €

1 5 Arbeitstage 10305

180.20 €

1 10 Arbeitstage 10506

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beschichtung AI+SiO2 Werkstoff BK7

Technischer Support