Spiegelhalter mit hoher Leistung (optische Achse: 25 mm)

Spiegelhalter mit hoher Leistung (optische Achse: 25 mm)
[Features]
· A compact version of the FM532.
· Designed with an optical axis height of 25 mm. For use with the Opt Station.
· A product that is ideal for applications where a high level of precision and alignment is necessary, or where stability and operability are important.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FM531-20
FM531-20B
FM531-20P
FM531-25.4P
FM531-25.4S
FM531-25.4SB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerwendeter Spiegeldurchmesser
(φ)
Ausführung

123.70 €

1 10 Arbeitstage 1020Stangenausführung (M4)

123.70 €

1 10 Arbeitstage 1020OPS-Ausführung

123.70 €

1 10 Arbeitstage 1020Stangenausführung (M6)

123.70 €

1 10 Arbeitstage 1025/25.4Stangenausführung (M6)

123.70 €

1 5 Arbeitstage 1025/25.4Stangenausführung (M4)

123.70 €

1 5 Arbeitstage 1025/25.4OPS-Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feinbewegungsmethode Einstellschraube - P = 0,25 Stellachse θy-, θz-Achsen

Technischer Support