• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Goldener Spiegel

Goldener Spiegel
[Features]
· A total reflection mirror in which gold is vacuum deposited on an optically polished substrate.
· Shows largely flat high reflection characteristics in the near infrared region.
· Use the dielectric total reflection mirror if you need a higher reflectance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S03-20-1/10
S03-25-1/10
S03-30-1/10
S03-50-1/10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(φ)

129.33 €

1 10 Arbeitstage 1020

108.33 €

1 10 Arbeitstage 1025

126.30 €

1 10 Arbeitstage 1030

167.62 €

1 22 Arbeitstage 1050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beschichtung Cr+Au Werkstoff BK7

Technischer Support