Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
[Features] · Light is bent 90° using the total reflection of the sloped surface. · Can be used as a substrate for making a variety of optical elements. · The BK7 can be used for regions from the visible region to the infrared region. Synthetic quartz can be used for regions from the ultraviolet region to the infrared region.