• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rechtwinkliges Prisma (beschichtet)

Rechtwinkliges Prisma (beschichtet)
[Features]
· A right angle prism is used for bending light 90° or 180°.
· The function is the same as a mirror, but by using a prism for the reflective function, in general, systems can be made more compact. Also, since the mirrored surface features a protective coating, degradation of the imaging performance due to dust and scratches is minimized.
· Caution is needed when using for white light, since chromatic aberration may occur due to the dispersion properties of the material (wavelength dependence of the refractive index).
· Divided into B and C types depending on the difference in the coating applied to each surface of the prism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S21-5B
S21-10B
S21-15B
S21-20B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußenform
(mm)

90.76 €

1 7 Arbeitstage 105

90.76 €

1 5 Arbeitstage 1010

129.33 €

1 7 Arbeitstage 1015

129.33 €

1 7 Arbeitstage 1020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beschichtung Ai und MgF2 nicht reflektierende Breitbandbeschichtung für sichtbarer Bereich Werkstoff BK7 Beschichtung AR-Beschichtung beidseitig

Technischer Support