Feinbewegung und Spiegelhalter in kompakter Ausführung (mit Sperre)

Feinbewegung und Spiegelhalter in kompakter Ausführung (mit Sperre)
[Features]
· The FM58 with an added tilt-lock nut.
· Adhesive type and three-point support type fixing are available for the mirror fixing methods.
· Both the adhesive and screw types are available with or without a rod.
· With the rod-less type, M3 or M6 screws are used for fixing.
· With the three-point support type, mirrors from ø20 to ø30 mm can be fixed by replacing the pins on two of the points.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FM58C-30-1
FM58C-30F-1
FM58C-30F-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerwendeter Spiegeldurchmesser
(φ)
Ausführung

149.83 €

1 9 Arbeitstage 10~30Ausführung mit Klebeschicht, Ausführung ohne Stange

114.55 €

1 9 Arbeitstage 10~30Ausführung mit Klebeschicht, Stangenausführung

133.63 €

1 9 Arbeitstage 1020–303-Punkt-Stütze, Ausführung mit Stange

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feinbewegungsmethode Einstellschraube - P = 0,25 Stellachse θy-, θz-Achsen

Technischer Support