Breitbandige Nicht-polarisierte Strahlteiler

Breitbandige Nicht-polarisierte Strahlteiler
[Features]
· A cube-type beam splitter that separates the amount of transmitted and reflected light at a ratio of 1: 1.
· Uses a hybrid (metal/dielectric) coating to achieve a non-polarized broadband over a wide range.
· Ideal for experiments that share two or three wavelengths.
· The amount of transmitted and reflected light (at a 1: 1 ratio) will not change, even if the laser beam's polarization direction does. Cannot be used with high energy-use lasers as it has a maximum absorption of 10%.
· The phase contrast​of the S-polarized light and P-polarized light for the transmitted and reflected light are not guaranteed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S322-20-550N

Teilenummer
S322-20-550N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

313.59 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außenform(mm) 20 Wellenlängenbereich(nm) 440~680 Beschichtung Metall- und dielektrische Composite-Membran (AR-Beschichtung an 4 Seiten)
Werkstoff BK7

Sie befinden sich auf der Seite für Breitbandige Nicht-polarisierte Strahlteiler, die Teilenummer ist S322-20-550N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S322-20-550N.

Technischer Support