• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gesamtreflexionsspiegel mit flachem Aluminium

Gesamtreflexionsspiegel mit flachem Aluminium
An aluminum total reflection mirror that achieves a high reflection level in the visible light region.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S01-10-3T
S01-20-3T
S01-25-3T
S01-30-3T
S01-50-3T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(φ)

22.60 €

1 26 Arbeitstage 10

22.60 €

1 7 Arbeitstage 20

22.60 €

1 26 Arbeitstage 25

22.60 €

1 26 Arbeitstage 30

26.46 €

1 26 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beschichtung Ai+ dielektrische Beschichtung Werkstoff Float-Glas Dicke(mm) 3 ± 0,3

Technischer Support