• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kompaktmodell Spiegelhalter (mit Sperre)

Kompaktmodell Spiegelhalter (mit Sperre)
[Features]
· A holder for holding small mirrors up to ø30 mm. The tilt (θy, θz) can be adjusted in the two axes.
· Adhesive type and three-point support type fixing are available for the mirror fixing methods.
· With the rod-less type, M3 or M6 screws are used for fixing.
· With the three-point support type (F58N-30-2), mirrors from ø20 to 30 mm can be held by changing the position of the lower supporting pin.
· The fine tilt-adjustment knob is P = 0.5 mm and can be fixed to a set incline with a lock nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F58N-30-1
F58N-30-2
F58N-30F-1
F58N-30F-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerwendeter Spiegeldurchmesser
(φ)
Ausführung

116.26 €

1 9 Arbeitstage 10~30Ausführung mit Klebeschicht, Ausführung ohne Stange

142.05 €

1 5 Arbeitstage 1020–303-Punkt-Stütze, Ausführung ohne Stange

129.63 €

1 9 Arbeitstage 10~30Ausführung mit Klebeschicht, Stangenausführung

108.53 €

1 9 Arbeitstage 1020–303-Punkt-Stütze, Ausführung mit Stange

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe des Halters(mm) 30 Feinbewegungsmethode Einstellschraube - P = 0,5 Stellachse θy-, θz-Achsen

Technischer Support