Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A65-1P8 |
A65-2 |
A65-2P8 |
A65-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Größe (mm) | Oberseite mit Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 x 200 | M3 Steigung 8 mm | ||
407.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 250 x 350 | M3 Steigung 16 mm | ||
562.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 250 x 350 | M3 Steigung 8 mm | ||
185.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 x 250 | M6 Steigung 25 mm |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe(mm)
Oberseite mit Gewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften