Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
[Features] · A cross clamp for heavy loads. · Poles or rods can be orthogonally connected. · Fixing is done using split clamping. · Features a slitted fixing section. Twist the clamp section to securely fix the object. · There are three types available for different combinations of applicable diameters.