• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rotierende Platte

Rotierende Platte
Can load, 360° rotate, and fix at any position Opt Station holders. Can be easily rotated, making it ideal for routing optical circuits.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A55-11

Teilenummer
A55-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

97.57 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe(mm) 40 x 40 Oben montierbare Ausführung T-M3A,B,C,D Mit Montagebohrung unten T-M3A

Technischer Support