• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spiegelhalter

Spiegelhalter
An affordable mirror holder for fixing items such as mirrors or plate beam splitters. The tilt can be finely adjusted in the two axial directions. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F56-30
F56-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerwendeter Spiegeldurchmesser
(φ)
Höhe des Halters
(mm)

118.35 €

1 10 Arbeitstage 103038

146.09 €

1 6 Arbeitstage 105048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feinbewegungsmethode Einstellschraube - P = 0,5 Stellachse θyθz-Achse

Technischer Support