• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Träger für Basis

Träger für Basis
A carrier for A10 connections. Used for fixing optical benches to bases such as those on optical surface plates etc. A magnet plate may be required depending on the base. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A11-3

Teilenummer
A11-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

109.55 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe(mm) 60 x 100

Sie befinden sich auf der Seite für Träger für Basis, die Teilenummer ist A11-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A11-3.

Technischer Support