Platten-Modell Stab-Ständer

Platten-Modell Stab-Ständer
[Features]
· A stand for fixing rods with a length of 10 mm.
· Also includes a 10 mm length rod.
· Can be used as the rod stand for the Opt Station holder, fixing it in any position (360°).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A55-12-10

Teilenummer
A55-12-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

68.11 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe(mm) 40 x 30 Mit Montagebohrung unten T-M3D

Sie befinden sich auf der Seite für Platten-Modell Stab-Ständer, die Teilenummer ist A55-12-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A55-12-10.

Technischer Support