Aufspannplatten (Für M3)

Aufspannplatten (Für M3)
[Features]
· An aluminum breadboard for Opt Station 40 mm stages.
· Includes a handle so that assembled optical systems can be carried as is.
· The upper surface features 16 mm M3 tapped holes.
· Flatness: 0.20 mm or less.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A65-34
A65-46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße
(mm)

726.43 €

1 5 Arbeitstage 10300 x 450

1,096.40 €

1 10 Arbeitstage 10450 x 600

Loading...

  1. 1

Technischer Support