• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Adapter für Stiftloch

Adapter für Stiftloch
Used by attaching to various types of cross motion holder. The applicable diameter of the pin hole is ø16 mm. Attachment and detachment is carried out using a threaded ring system. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F510F

Teilenummer
F510F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

51.59 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passender Durchmesser(φ) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für Stiftloch, die Teilenummer ist F510F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F510F.

Technischer Support