Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S71-1 |
S71-5 |
S71-10 |
S71-20 |
S71-30 |
S71-50 |
S71-100 |
S71-1000 |
S71-150 |
S71-200 |
S71-400 |
S71-500 |
S71-600 |
S71-800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Stiftbohrungsdurchmesser (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
190.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | ||
144.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 5 | ||
144.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
133.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | ||
126.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | ||
126.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | ||
122.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | ||
126.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1000 | ||
126.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 150 | ||
122.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 200 | ||
122.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 400 | ||
122.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 500 | ||
126.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 600 | ||
126.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 800 |
Loading...
Außen-Ø(φ) | 16 | Werkstoff | Nickel/Aluminium (Rahmen) | Dicke(mm) | 1.6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stiftbohrungsdurchmesser(μm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften