• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharf ausgeschnittene Filter für den Nahinfrarotbereich

Scharf ausgeschnittene Filter für den Nahinfrarotbereich
[Features]
· There are four types of color filters available for light from the ultraviolet to infrared regions: sharp cut filters (absorbs light from wavelengths shorter than the given wavelength and transmits light with longer wavelengths), heat ray absorption filters, ultraviolet-bandpass visible-absorption filters, and blue filters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S76-IR80

Teilenummer
S76-IR80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.31 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke(mm) 2.5 Penetrationsgrenze Wellenlängenbereich(nm) 800

Sie befinden sich auf der Seite für Scharf ausgeschnittene Filter für den Nahinfrarotbereich, die Teilenummer ist S76-IR80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S76-IR80.

Technischer Support