• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharf ausgeschnittener Filter für UV-Bereich

Scharf ausgeschnittener Filter für UV-Bereich
[Features]
· There are four types of color filters available for light from the ultraviolet to infrared regions: sharp cut filters (absorbs light from wavelengths shorter than the given wavelength and transmits light with longer wavelengths), heat ray absorption filters, ultraviolet-bandpass visible-absorption filters, and blue filters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S76-L37

Teilenummer
S76-L37
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

79.64 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke(mm) 2.5 Penetrationsgrenze Wellenlängenbereich(nm) 370

Technischer Support