Adapter für Steckverbinder

Adapter für Steckverbinder
[Features]
· An adapter for optical fiber connectors.
· An FC type receptacle is included as standard, so please select according to the connector.
· The FC type receptacle is designed so that when a connector is inserted, the end surface of the ferrule extends about 0.5 mm from the receptacle surface. Ideal for placing in close proximity to other items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F16-2

Teilenummer
F16-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

107.33 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für Steckverbinder, die Teilenummer ist F16-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F16-2.

Technischer Support