• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ausrichtungsziel

Ausrichtungsziel
Can be used for optical system constructions.

[Features]
· Used for adjusting the optical axis when building an optical system for the Opt Station.
· Push-down the large target-fixing pin to fix to the tapped hole on the plate board.
· Return the pin upward to install in any position.
· The mark on the target is adjusted to a height of 45 mm.
· Target stickers (black cross on a white base / white cross on a black base) are included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F580

Teilenummer
F580
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

128.74 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Ausrichtungsziel, die Teilenummer ist F580.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F580.

Technischer Support