• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Polarisatorhalter mit Neigung

Polarisatorhalter mit Neigung
A holder that can retain items such as polarizing plates and wave plates. It can also rotate (θx) and tilt them (θy, θz). Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F64-30N

Teilenummer
F64-30N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

542.70 €

1 11 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe des Halters(mm) 63.5 Effektiver Durchmesser(φ) 26 Feinbewegungsmethode EN 1,4125 äquiv.
Stellachse θx-, θy-, θz-Achsen Durchmesser passendes Element(φ) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Polarisatorhalter mit Neigung, die Teilenummer ist F64-30N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F64-30N.

Technischer Support