• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ND-Filter (absorbierende Ausführung)

ND-Filter (absorbierende Ausführung)
Absorbs light from each wavelength in the visible region in near equal proportions. Used for controlling the amount of incident light. There are five types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S73-15-1
S73-15-13
S73-15-25
S73-15-50
S73-20-1
S73-20-1P
S73-20-3
S73-20-13
S73-20-25
S73-20-50
S73-50-13
S73-50-50
S73-51-1P
S73-51-13
S73-51-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(φ)
Außenform
(mm)
Dicke
(mm)
Durchlässigkeit
(%)

31.61 €

1 7 Arbeitstage 1015-2.5max. 0,1

31.61 €

1 7 Arbeitstage 1015-2.4813

31.61 €

1 7 Arbeitstage 1015-2.525

31.61 €

1 7 Arbeitstage 1015-2.4350

47.03 €

1 7 Arbeitstage 1020-2.5max. 0,1

47.03 €

1 7 Arbeitstage 1020-2.151

44.42 €

1 7 Arbeitstage 1020-1.553

47.03 €

1 7 Arbeitstage 1020-2.4813

44.42 €

1 7 Arbeitstage 1020-2.525

47.03 €

1 7 Arbeitstage 1020-2.4350

95.43 €

1 7 Arbeitstage 1050-2.4813

101.04 €

1 7 Arbeitstage 1050-2.4350

84.33 €

1 7 Arbeitstage 10-50 x 502.151

84.33 €

1 7 Arbeitstage 10-50 x 502.4813

84.33 €

1 7 Arbeitstage 10-50 x 502.4350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Optisches Glas

Technischer Support