• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ND-Filter (reflektierende Ausführung)

ND-Filter (reflektierende Ausführung)
A reflection type ND filter with a wide wavelength range. Formed with a metal film deposited on a glass substrate. Used for controlling the amount of light and for beam splitting, etc. There are seven types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S75-15-0.01

Teilenummer
S75-15-0.01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

103.61 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außen-Ø(φ) 15 Werkstoff Optisches Glas Dicke(mm) 2
Durchlässigkeit(%) 0.01

Sie befinden sich auf der Seite für ND-Filter (reflektierende Ausführung) , die Teilenummer ist S75-15-0.01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S75-15-0.01.

Technischer Support