Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Stahlblech Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzarretierung / antistatisch

Lenkrollen mit Bremse / STM-Serie / Stahlblech Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzarretierung / antistatisch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 120, 370 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatisches Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 250 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 120 oder 370 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 80.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Antistatisches Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STM-75VUEW-3
STM-130VUEW-3
STM-150VUEW-3
STM-200VUEW-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands

71.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010080.01~140.00120Rundbohrung636381817532Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen89-

87.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10177220.01~320.00260Lange Bohrung79(82)79(82)10510513038Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen13079-79, 80-80, 81-81, 82-82

133.01 €

1 29 Arbeitstage 10198220.01~320.00300Lange Bohrung87(93)87(93)12012015042Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen13087-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93

197.61 €

1 8 Arbeitstage 10250320.01~485.00370Lange Bohrung105(115)105(115)14014020042Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen163105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)
Radwerkstoff Antistatisches Polyurethan Radmerkmale Ölbeständigkeit / Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last Radlager Verfügbar Radstopper W-3

Technischer Support