Lenkrollen mit Bremse / STC-Serie / Gummi / Lochplatte / Drehkranzarretierung / antistatisch

Lenkrollen mit Bremse / STC-Serie / Gummi / Lochplatte / Drehkranzarretierung / antistatisch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 65 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 160 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Antistatischer Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STC-50EMES-1
STC-75EMES-1
STC-100VSES-2
STC-150CBCES-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager Radstopper

9.62 €

1 6 Arbeitstage 106535.01~80.0050Rundbohrung463559475021Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen58-kAS-1

16.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109335.01~80.0060Rundbohrung554270587525Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen74-kAS-1

31.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013080.01~140.00120Lange Bohrung68(71)68(71)909010032Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen9868-68, 69-69, 70-70, 71-71VerfügbarS-2

59.15 €

1 8 Arbeitstage 10190140.01~220.00160Lange Bohrung75(80)75(80)10210215040Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen12275-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80VerfügbarS-2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag Mit Rotationsklemme
Radwerkstoff Antistatischer Kautschuk Radmerkmale Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support