Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 45 - 145 mm / [Traglast] 30, 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon. schwarz, Polyurethan
Mit den Möbelrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 45 und 145 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 30 oder 100 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Nylon. schwarz und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UTW-40B-M8 |
UTW-40B-UNC5/16 |
UTW-40P |
UTW-50B |
UTW-60P(8-11) |
UTW-75B-PU |
UTW-75P-PU |
UTW-100B-PU |
UTW-100P-PU |
UTW-125B-PU |
UTW-125P-PU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, Schwarz | kA | - | - | - | - | - | [M8] M8 x 1,25 | 39 | 39 | 43 | Geringe Last | - | |
2.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, Schwarz | kA | - | - | - | - | - | [UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde | 39 | 39 | 43 | Geringe Last | - | ||
2.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, Schwarz | kA | Rundbohrung | 25.4 | 25.4 | 38 | 38 | - | 39 | 39 | 43 | Geringe Last | - | ||
5.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 56 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon, Schwarz | kA | - | - | - | - | - | [UNF3/8] UNF3/8X16 Schraubengewinde | 50 | 45 | 48 | Geringe Last | - | ||
8.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 77 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon, Schwarz | kA | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | - | 60 | 56 | 58 | Mittlere Last | 40 | ||
15.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 83 | 35.01~80.00 | 75 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 73 | 62 | 67 | Mittlere Last | - | ||
19.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 89 | 35.01~80.00 | 75 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 73 | 62 | 67 | Mittlere Last | - | ||
25.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 110 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 100 | 74 | 93 | Mittlere Last | - | ||
25.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 117 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 100 | 74 | 93 | Mittlere Last | - | ||
32.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 138 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 125 | 87 | 123 | Mittlere Last | - | ||
32.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 145 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 125 | 87 | 123 | Mittlere Last | - |
Loading...
Rollenausführung | Kunststoff / Doppelräder | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Radlager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften