Möbelrollen / TNS-Serie / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TNS-Serie / 2-rädrig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 46 - 139 mm / [Traglast] 40, 120 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon. schwarz, Polyurethan



NANSIN hat diese Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 46 und 139 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann abhängig von der Variante 40 oder 120 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 140 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Nylon. schwarz und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNS-50-M8
TNS-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

7.35 €

1 6 Arbeitstage 105835.01~80.0060[Nylon] Nylon, SchwarzkA[M8] M8 x 1,25504439Geringe Last

33.26 €

1 6 Arbeitstage 1012580.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit[M12(P1.75)] M12×P1.751007278Mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Anschlag kA Befestigungsmaterial Kunststoff
Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Radlager kA

Technischer Support