Möbelrollen mit Bremse / DN-Serie / Lochplatte

Möbelrollen mit Bremse / DN-Serie / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 57 - 66 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon. schwarz



Die Möbelrollen mit Bremse von NANSIN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Zwischen 57 und 66 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann abhängig von der Variante 30 oder 40 daN (kgf) betragen. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Nylon. schwarz wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DNB-40B-M8
DNB-40B-UNC3/8
DNB-40B-UNC5/16
DNB-40P
DNB-50B-M10
DNB-50B-M12
DNB-50B-UNC3/8
DNB-50P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

4.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1057~35.0030[M8] M8 x 1,25404149

4.31 €

1 8 Arbeitstage 1057~35.0030[UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde404149

4.31 €

1 8 Arbeitstage 1057~35.0030[UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde404149

4.15 €

1 6 Arbeitstage 1057~35.0030[M8] M8 x 1,25404149

6.47 €

1 6 Arbeitstage 106635.01~80.0040[M10] M10×P1.5524757

6.47 €

1 8 Arbeitstage 106635.01~80.0040[M12] M12×P1.25524757

6.47 €

1 8 Arbeitstage 106635.01~80.0040[UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde524757

6.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 106635.01~80.0040[M12(P1.75)] M12×P1.75524757

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Nylon, Schwarz
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kunststoff Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen
Lastkategorie Geringe Last Radlager kA Radstopper DNB

Technischer Support