Lenkrollen mit Bremse / SU-STC-Serie / Gummi, Nylon, PPS, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / SU-STC-Serie / Gummi, Nylon, PPS, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid, Polyurethan



Die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 85 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 50 oder 160 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Elastomer, Kautschuk, Kautschuk. grau, MC-Nylon, Nylon. Weiß, Polyphenylensulfid und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-STC-65EMS-12
SU-STC-65GNUS-12
SU-STC-65NMS-12
SU-STC-75EMS-12
SU-STC-75NMS-12
SU-STC-100NBS-2
SU-STC-100NHS-2
SU-STC-100SUNS-2
SU-STC-100TNS-2
SU-STC-100TRS-2
SU-STC-125MSCS-2
SU-STC-125NBS-2
SU-STC-125NRNS-2
SU-STC-125SUBS-2
SU-STC-125SUNS-2
SU-STC-150GNUS-2
SU-STC-150MSCS-2
SU-STC-150NBS-2
SU-STC-150PSNS-2
SU-STC-150SUBS-2
SU-STC-150SUNS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands Radlager Radstopper

28.79 €

1 6 Arbeitstage 108535.01~80.0050[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung55427058652597-kAS-12

29.99 €

1 6 Arbeitstage 108535.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitRundbohrung55427058652597-kAS-12

29.58 €

40 8 Arbeitstage 108535.01~80.0070[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeitRundbohrung55427058652597-kAS-12

31.48 €

1 6 Arbeitstage 109335.01~80.0060[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung55427058752597-kAS-12

31.34 €

40 10 Arbeitstage 109335.01~80.0080[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeitRundbohrung55427058752597-kAS-12

99.64 €

1 6 Arbeitstage 1013080.01~140.00120[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeitLange Bohrung68(71)68(71)90901002910268-68, 69-69, 70-70, 71-71VerfügbarS-2

57.02 €

1 6 Arbeitstage 1013080.01~140.00120[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeitLange Bohrung68(71)68(71)90901003210268-68, 69-69, 70-70, 71-71kAS-2

66.59 €

1 6 Arbeitstage 1013080.01~140.00120[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung68(71)68(71)90901003210268-68, 69-69, 70-70, 71-71kAS-2

80.03 €

1 12 Arbeitstage 1013080.01~140.00100ElastomerkALange Bohrung68(71)68(71)90901003210268-68, 69-69, 70-70, 71-71kAS-2

95.39 €

1 6 Arbeitstage 1013080.01~140.00100ElastomerkALange Bohrung68(71)68(71)90901003210268-68, 69-69, 70-70, 71-71VerfügbarS-2

152.04 €

1 8 Arbeitstage 10165140.01~220.00150[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitLange Bohrung75(80)75(80)1021021254012375-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80VerfügbarS-2

92.83 €

1 6 Arbeitstage 10165140.01~220.00150[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeitLange Bohrung75(80)75(80)1021021253512375-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80VerfügbarS-2

126.36 €

1 12 Arbeitstage 10165140.01~220.00150[Kunstkautschuk] Kautschuk, GraukALange Bohrung75(80)75(80)1021021253212375-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80kAS-2

101.11 €

1 8 Arbeitstage 10165140.01~220.00150[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung75(80)75(80)1021021253812375-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80VerfügbarS-2

94.62 €

8 8 Arbeitstage 10165140.01~220.00150[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung75(80)75(80)1021021253812375-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80kAS-2

113.43 €

1 6 Arbeitstage 10190140.01~220.00160[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitLange Bohrung75(80)75(80)10210215035127-VerfügbarS-2

134.91 €

1 8 Arbeitstage 10190140.01~220.00160[Technische Kunststoffe] Monomer-GussnylonÖlbeständigkeitLange Bohrung75(80)75(80)1021021504212775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80VerfügbarS-2

100.73 €

1 6 Arbeitstage 10190140.01~220.00160[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeitLange Bohrung75(80)75(80)1021021503512775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80VerfügbarS-2

106.67 €

1 8 Arbeitstage 10190140.01~220.00160[Technische Kunststoffe] PolyphenylensulfidÖlbeständigkeitLange Bohrung75(80)75(80)1021021504212775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80kAS-2

111.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10190140.01~220.00160[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung75(80)75(80)1021021504212775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80VerfügbarS-2

105.12 €

6 8 Arbeitstage 10190140.01~220.00160[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung75(80)75(80)1021021504212775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80kAS-2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Edelstahl
Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support