Pole-Set mit variabler Höhe

Pole-Set mit variabler Höhe
Use for changing the height of the height adjustment platform, etc. Any length within 300 mm can be specified in increments of 1 mm. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A62-[14-300/1]
A63-[16-300/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStabdurchmesser
(φ)
L
1 13 Arbeitstage 101214 ~ 300
1 13 Arbeitstage 102016 ~ 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außengewindedurchmesser Spitze(M) M6P = 1 Ausführung Außengewinde an einem Ende, Innengewinde am anderen

Technischer Support