Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B61-25AN |
B61-25CN |
B61-40A |
B61-40C |
B61-60A |
B61-60C |
B61-80A |
B61-80C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 1 bis 4.9 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 25 | 25 | 4.9 | ±3,2 | ±3,2 | 6.06 | 4.65 | 4.65 | Mitte | |
483.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 1 bis 4.9 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 25 | 25 | 4.9 | ±3,2 | ±3,2 | 6.06 | 4.65 | 4.65 | Seite | |
548.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | Mitte | |
548.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | Seite | |
604.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±6,5 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | Mitte | |
604.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±6,5 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | Seite | |
763.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 80 | 80 | 49 | ±12,5 | ±12,5 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | Mitte | |
763.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 80 | 80 | 49 | ±12,5 | ±12,5 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | Seite |
Loading...
Ausführung | XZ | Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. | Tabelle Werkstoffe | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung | Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Klemme | Standard | vertauscht | Standard |
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Vorschubknopf Position
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften