Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FYN-P1-L103 |
FYN-P1-L153 |
FYN-P1-L183 |
FYN-P1-R103 |
FYN-P1-R183 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. verwendbares Drehmoment (N▪m) | Drehmomentrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1 | Gegen den Uhrzeigersinn | ||
9.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Gegen den Uhrzeigersinn | ||
8.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.8 | Gegen den Uhrzeigersinn | ||
8.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1 | Im Uhrzeigersinn | ||
8.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.8 | Im Uhrzeigersinn |
Loading...
Ausführung | Drehbare Ausführung | [L] Länge(mm) | 45 | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Zusätzliche Funktionen | Mit Dämpfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. verwendbares Drehmoment(N▪m)
Drehmomentrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften