Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FYN-M1-L152 |
FYN-M1-L352 |
FYN-M1-L602 |
FYN-M1-R152 |
FYN-M1-R602 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. verwendbares Drehmoment (N▪m) | Drehmomentrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.15 | Gegen den Uhrzeigersinn | ||
6.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.35 | Gegen den Uhrzeigersinn | ||
6.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.6 | Gegen den Uhrzeigersinn | ||
7.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.15 | Im Uhrzeigersinn | |
6.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.6 | Im Uhrzeigersinn |
Loading...
Ausführung | Drehbare Ausführung | [L] Länge(mm) | 42 | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Zusätzliche Funktionen | Mit Dämpfer |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. verwendbares Drehmoment(N▪m)
Drehmomentrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften