Rotationsdämpfer / FYN-K1-Serie / Flanschform / unidirektional

Rotationsdämpfer / FYN-K1-Serie / Flanschform / unidirektional
This damper is a high-torque resin oscillating damper with unidirectional characteristics. Also, it is easy to install.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FYN-K1-R403

Teilenummer
FYN-K1-R403
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

17.90 €

1 93 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Ausführung [L] Länge(mm) 45 Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Kunststoff Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer Max. verwendbares Drehmoment(N▪m) 4
Drehmomentrichtung Im Uhrzeigersinn

Sie befinden sich auf der Seite für Rotationsdämpfer / FYN-K1-Serie / Flanschform / unidirektional, die Teilenummer ist FYN-K1-R403.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYN-K1-R403.

Technischer Support