Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FYN-D3-L104 |
FYN-D3-L503 |
FYN-D3-L703 |
FYN-D3-R104 |
FYN-D3-R503 |
FYN-D3-R703 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. verwendbares Drehmoment (N▪m) | Drehmomentrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Gegen den Uhrzeigersinn | |
33.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | Gegen den Uhrzeigersinn | ||
40.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 7 | Gegen den Uhrzeigersinn | |
40.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Im Uhrzeigersinn | |
33.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | Im Uhrzeigersinn | ||
40.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | Im Uhrzeigersinn |
Loading...
Ausführung | Drehbare Ausführung | [L] Länge(mm) | 66 | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Zink-Legierung | Zusätzliche Funktionen | Mit Dämpfer | Rotierende Welle Länge(mm) | 20 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. verwendbares Drehmoment(N▪m)
Drehmomentrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften