Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FRN-D2-L102 |
FRN-D2-L102G2 |
FRN-D2-L152 |
FRN-D2-L152G2 |
FRN-D2-L501G2 |
FRN-D2-R102 |
FRN-D2-R102G2 |
FRN-D2-R152 |
FRN-D2-R152G2 |
FRN-D2-R501 |
FRN-D2-R501G2 |
FRT-D2-102 |
FRT-D2-102G2 |
FRT-D2-152G2 |
FRT-D2-501G2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenndrehmoment (N▪m) | Drehmomentrichtung | Getriebe | Zahnradmodul | Anzahl der Zahnradzähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 | Gegen den Uhrzeigersinn | NA | - | - | ||
13.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 | Gegen den Uhrzeigersinn | Verfügbar | 1.0 | 12 | ||
12.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.15 | Gegen den Uhrzeigersinn | NA | - | - | ||
13.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.15 | Gegen den Uhrzeigersinn | Verfügbar | 1.0 | 12 | ||
13.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.05 | Gegen den Uhrzeigersinn | Verfügbar | 1.0 | 12 | ||
14.72 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 0.1 | Im Uhrzeigersinn | NA | - | - | |
14.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.1 | Im Uhrzeigersinn | Verfügbar | 1.0 | 12 | |
14.72 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 0.15 | Im Uhrzeigersinn | NA | - | - | ||
13.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.15 | Im Uhrzeigersinn | Verfügbar | 1.0 | 12 | ||
14.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.05 | Im Uhrzeigersinn | NA | - | - | ||
16.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.05 | Im Uhrzeigersinn | Verfügbar | 1.0 | 12 | |
8.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 | Bidirektional | NA | - | - | ||
9.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 | Bidirektional | Verfügbar | 1.0 | 12 | ||
9.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.15 | Bidirektional | Verfügbar | 1.0 | 12 | ||
11.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.05 | Bidirektional | Verfügbar | 1.0 | 12 |
Loading...
Ausführung | Drehbare Ausführung | [L] Länge(mm) | 50 | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Zusätzliche Funktionen | Mit Dämpfer |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenndrehmoment(N▪m)
Drehmomentrichtung
Getriebe
Zahnradmodul
Anzahl der Zahnradzähne
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften