Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FRN-C2-L301 |
FRN-C2-L301G1 |
FRN-C2-R301 |
FRN-C2-R301G1 |
FRT-C2-201 |
FRT-C2-201G1 |
FRT-C2-301 |
FRT-C2-301G1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenndrehmoment (N▪m) | Drehmomentrichtung | Getriebe | Zahnradmodul | Anzahl der Zahnradzähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.03 | Gegen den Uhrzeigersinn | NA | - | - | |
5.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.03 | Gegen den Uhrzeigersinn | Verfügbar | 0.8 | 11 | ||
7.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.03 | Im Uhrzeigersinn | NA | - | - | |
6.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0.03 | Im Uhrzeigersinn | Verfügbar | 0.8 | 11 | ||
3.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.02 | Bidirektional | NA | - | - | ||
3.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.02 | Bidirektional | Verfügbar | 0.8 | 11 | ||
3.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 0.03 | Bidirektional | NA | - | - | ||
3.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.03 | Bidirektional | Verfügbar | 0.8 | 11 |
Loading...
Ausführung | Drehbare Ausführung | [L] Länge(mm) | 27.5 | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | Zusätzliche Funktionen | Mit Dämpfer |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenndrehmoment(N▪m)
Drehmomentrichtung
Getriebe
Zahnradmodul
Anzahl der Zahnradzähne
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften