Rotationsdämpfer / FRN-P2-Serie / Flanschform / unidirektional

Rotationsdämpfer / FRN-P2-Serie / Flanschform / unidirektional
  • Mengenrabatt
This damper is a unidirectional rotary damper with adjustable torque. Also, the gears attached to the damper are available in 2 types.

[Features]
· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· Regarding the torque value of the catalog, 20rpm is the torque value at the time of rotation.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the oil inside the damper is affected by the temperature change, hence when the temperature returns to normal, the torque also returns to its original value

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FRN-P2-L202G1
FRN-P2-L202G2
FRN-P2-L501G1
FRN-P2-R102G1
FRN-P2-R202G1
FRN-P2-R202G2
FRN-P2-R501G1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenndrehmoment
(N▪m)
Drehmomentrichtung Zahnradmodul Anzahl der Zahnradzähne

36.48 €

1 5 Arbeitstage 100.2Gegen den Uhrzeigersinn1.528

38.52 €

1 13 Arbeitstage 100.2Gegen den Uhrzeigersinn3.013

38.52 €

1 12 Arbeitstage 100.05Gegen den Uhrzeigersinn1.528

38.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.1Im Uhrzeigersinn1.528

38.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.2Im Uhrzeigersinn1.528

39.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.2Im Uhrzeigersinn3.013

38.52 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 100.05Im Uhrzeigersinn1.528

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Ausführung [L] Länge(mm) 63 Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Kunststoff Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer / Drehmomentfunktion Getriebe Verfügbar

Technischer Support