Drehmomentscharniere / FHD-B1, B2-Serie / Aluminium / bidirektional

Drehmomentscharniere / FHD-B1, B2-Serie / Aluminium / bidirektional
This damper is a friction type damper in the shape of a hinge. Easy to install, and torque is applied both in the opening direction and closing direction.

[Features]
· Damper characteristics vary with the operating environment temperatures. The damper characteristics become weaker as the temperature rises, and becomes stronger as the temperature decreases.
· This is because the shaft bush inside the damper changes as an effect of the temperature, and if the temperature returns to normal, the damper characteristics return to normal as well

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FHD-B1-133-K
FHD-B2-133-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

15.33 €

1 34 Arbeitstage 10

15.33 €

1 34 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier [L] Länge(mm) 52 [W] Breite(mm) 43
Betriebsumgebung Standard Werkstoff Aluminium Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer
Nenndrehmoment(N▪m) 1.35 Drehmomentrichtung Bidirektional

Technischer Support