• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rotationsdämpfer / FFD-28FS , FW , SS , SW-Serien / Flanschform / unidirektional

Rotationsdämpfer / FFD-28FS , FW , SS , SW-Serien / Flanschform / unidirektional
  • Mengenrabatt
This damper is small and space saving, and is a unidirectional resin friction type damper that can be installed easily. In addition, no oil is used in this damper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FFD-28FS-L103
FFD-28FS-R103
FFD-28FW-L153
FFD-28FW-L203
FFD-28FW-R203
FFD-28SS-R102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenndrehmoment
(N▪m)
Drehmomentrichtung Höhe
(mm)

17.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101Gegen den Uhrzeigersinn13

15.53 €

1 49 Arbeitstage 101Im Uhrzeigersinn13

17.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.5Gegen den Uhrzeigersinn19

17.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102Gegen den Uhrzeigersinn19

15.62 €

1 49 Arbeitstage 102Im Uhrzeigersinn19

17.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.1Im Uhrzeigersinn16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Ausführung [L] Länge(mm) 44 Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Kunststoff Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer

Technischer Support