Rotationsdämpfer / FFD-25FS , FW , SS , SW-Serien / Flanschform / unidirektional

Rotationsdämpfer / FFD-25FS , FW , SS , SW-Serien / Flanschform / unidirektional
This damper is small and space saving, and is a unidirectional resin friction type damper that can be installed easily. In addition, no oil is used in this damper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FFD-25FS-L102
FFD-25FS-L502
FFD-25FS-R102
FFD-25FS-R103
FFD-25FS-R502
FFD-25FW-L103
FFD-25FW-L153
FFD-25FW-L203
FFD-25FW-R203
FFD-25SS-L102
FFD-25SS-R102
FFD-25SS-R103
FFD-25SS-R502
FFD-25SW-L203
FFD-25SW-R203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Nenndrehmoment
(N▪m)
Drehmomentrichtung Höhe
(mm)

16.39 €

1 49 Arbeitstage 10420.1Gegen den Uhrzeigersinn13

16.39 €

1 49 Arbeitstage 10420.5Gegen den Uhrzeigersinn13

16.39 €

1 49 Arbeitstage 10420.1Im Uhrzeigersinn13

16.39 €

1 49 Arbeitstage 10421Im Uhrzeigersinn13

16.39 €

1 5 Arbeitstage 10420.5Im Uhrzeigersinn13

16.48 €

1 49 Arbeitstage 10421Gegen den Uhrzeigersinn19

16.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10421.5Gegen den Uhrzeigersinn19

16.48 €

1 5 Arbeitstage 10422Gegen den Uhrzeigersinn19

17.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10422Im Uhrzeigersinn19

16.39 €

1 49 Arbeitstage 10250.1Gegen den Uhrzeigersinn16

16.39 €

1 49 Arbeitstage 10250.1Im Uhrzeigersinn16

16.39 €

1 49 Arbeitstage 10251Im Uhrzeigersinn16

16.39 €

1 49 Arbeitstage 10250.5Im Uhrzeigersinn16

16.46 €

1 49 Arbeitstage 10252Gegen den Uhrzeigersinn22

16.46 €

1 49 Arbeitstage 10252Im Uhrzeigersinn22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Ausführung Betriebsumgebung Standard Werkstoff Kunststoff
Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer

Technischer Support